Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea safety ir automātiskā bloķēšanas sistēma, kas paredzēta izmantošanai medicīnas un tehniskajās iekārtās ar riteņu pamatni. Stiprinājums ir Aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu integrāciju esošajā konstrukcijā. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar griežamu stieni, lai atbrīvotu bloķēšanas mehānismu, nepieciešams piespiest ar 23 N, un atsperes gājiena garums ir 8 mm. Ritenis ar diametru 75 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšgultņiem, protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda. Kopējais augstums ir 75,5 mm. Statiskā slodze ir 200 kg, bet dinamiskā slodze ir 100 kg, ja ātrums ir 3 km/h. Produkts ir paredzēts anestezioloģijas ratiem, medikamentu ratiem, dializes ratiem un ultraskaņas iekārtām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
592DUAP075L51-10 7001/7015
EAN
4031582378269
S4 materiāla numurs
990771095
Pamata atribūti
Korpusa tips
Automātiskā bloķēšanas sistēma
Kopējais platums
55 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
75,5 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,19 kg
Produkta nosaukums
Linea safety
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Ieteikums
Piespiediet atbrīvot 23 N un atsperes gājiena garumu 8 mm.
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
30 mm
Grozāms savienojums
130 mm
Ofsets
23 mm
Pagrieziena rādiuss
65 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
15 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
15 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Protektors krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Droša slēdzene
Ripo tikai tad, kad lietotājs aktivizē sviru vai rokturi. Neplānota kustība tiek efektīvi novērsta
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
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Efektīva darbība
Centrālā bloķēšana ar vienas pogas pieskārienu ērtai lietošanai
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

Linea light ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, paredzēts medicīnas, aprūpes un biroja iekārtām, tostarp anestezioloģijas ratiem, naktsskapīšiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI, rentgena iekārtām, dialīzes ratiem, slimnīcu un pansionātu mēbelēm, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālajiem uzkopšanas ratiem. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas ļauj ātri un droši piestiprināt riteni pie ratu rāmja. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un ir aprīkots ar grozāmo stieni, kas nodrošina ritenim brīvu pagriešanos ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 75 mm ir ar injicētu poliuretāna protektoru, tā korpuss ir no poliamīda, un tajā ir precīzijas lodīšu gultņi, kas nodrošina vieglu un precīzu kustību. Kopējais augstums ir 75,5 mm. Statiskā slodze ir 200 kg, bet dinamiskā slodze ir 100 kg, ja ātrums ir 3 km/h.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg