Automātiskā bloķēšanas sistēma 100 mm
Linea safety
Pasūtījuma numurs:
990772067
EAN:
4031582412116
Produkta numurs:
594DUAP100S70-M12x25
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea safety ir automātiskā bloķēšanas sistēma, kas aprīkota ar sešstūra vītņstieni augšējā daļā. Korpuss izgatavots no poliamīd...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea safety ir automātiskā bloķēšanas sistēma, kas aprīkota ar sešstūra vītņstieni augšējā daļā. Korpuss izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precīzijas lodīšu gulti, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu griešanās mehānismu. Riteņa sistēma sastāv no 100 mm diametra riteņa ar poliuretāna injicētu protektoru un precīzijas lodīšu cuscinettiem, kas garantē ilgstošu darbību un augstu veiktspēju. Kopējais produkta augstums ir 129 mm, kas nodrošina kompaktu un ergonomisku dizainu. Produkts ir paredzēts statiskajai slodzei līdz 240 kg un dinamiskajai slodzei līdz 120 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to ideālu risinājumu dažādiem medicīniskajiem un rūpnieciskajiem pielietojumiem. Linea safety tiek plaši izmantota anestezioloģijas ratos, C-roktūros CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultās, datoros uz riteņiem, dialīzes ratos, mediju mēbelēs, medikamentu ratos, mobilizācijas un īpašas vajadzības iekārtās, aprūpes ratos, ultraskaņas iekārtās un ventilatoros, nodrošinot uzticamu un drošu darbību visos šajos pielietojumos.
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
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Droša slēdzene
Ripo tikai tad, kad lietotājs aktivizē sviru vai rokturi. Neplānota kustība tiek efektīvi novērsta
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
Efektīva darbība
Centrālā bloķēšana ar vienas pogas pieskārienu ērtai lietošanai