Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea safety ir automātiskā bloķēšanas sistēma, kas paredzēta profesionālai medicīniskajai aprūpei un mobilajiem risinājumiem. Produkts ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu dažādās iekārtās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāmu stieni, kas ļauj elastīgu un kontrolētu kustību. Riteņa sistēma sastāv no 100 mm diametra riteņa ar poliuretāna, injicētu protektoru un poliamīda ķermeni, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Riteņa gultņi ir precīzijas sfēriski cuscinetti, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Produkta kopējais augstums ir 100 mm, kas ļauj to integrēt kompaktās telpās. Statiskā slodzes jauda sasniedz 200 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, kas nodrošina drošu darbību medicīniskajās iekārtās. Linea safety ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, C-rokturu sistēmām CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultņiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mediju mēbelēm, medikamentu ratiem, mobilizācijas iekārtām, aprūpes ratiem, ultraskaņas iekārtām un ventilatoriem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
592DUAP100L51-11 7001/7015
EAN
4031582399363
S4 materiāla numurs
990771682
Pamata atribūti
Korpusa tips
Automātiskā bloķēšanas sistēma
Kopējais platums
73 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
100 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,41 kg
Produkta nosaukums
Linea safety
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Kronšteinis
Krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
41 mm
Grozāms savienojums
176 mm
Ofsets
32 mm
Pagrieziena rādiuss
88 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
20 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
20 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Protektors krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)
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
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Droša slēdzene
Ripo tikai tad, kad lietotājs aktivizē sviru vai rokturi. Neplānota kustība tiek efektīvi novērsta
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
Efektīva darbība
Centrālā bloķēšana ar vienas pogas pieskārienu ērtai lietošanai
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 100 mm
Linea light
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015

Linea light ir grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un komerciālajās vidēs. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu dažādās sistēmās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla ar grožāmu stieni, kas ļauj riteņim brīvi pagriezties un pielāgoties dažādiem virzieniem. Ritenis pats ir 100 mm diametrā ar poliuretāna injicētu protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un klusumu darbības laikā. Ritenis ir aprīkots ar precīziem sfēriskajiem kuscinetiem, kas garantē vienmērīgu un ilgstošu darbību. Kopējais riteņa augstums ir 100 mm, kas ļauj kompakti integrēt to dažādās konstrukcijās. Riteņa statiskā noslodzes jauda ir 200 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību. Linea light ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, naktsskapīšiem, C-rokiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, slimnīcām, mediju mēbelēm, medikamentu ratiem, pansionātiem, aprūpes ratiem, biroja mēbelēm, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg