Aksesuārs
Bukse
Pasūtījuma numurs:
199021613
EAN:
4031582321760
Produkta numurs:
Kunststoff Huelse R48-32 Ø22 RAL9011
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
Bukse ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas paredzēts kā reducējošā bukse ar kvadrātveida formu. Šis komponenta ir izgatavots, lai n...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Bukse ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas paredzēts kā reducējošā bukse ar kvadrātveida formu. Šis komponenta ir izgatavots, lai nodrošinātu uzticamu savienojumu starp dažādu izmēru elementiem. Bukses galvenais parametrs ir tās svars, kas sastāda 0,03 kg, kas padara to ļoti vieglu un piemērotu dažādām lietojuma vietām. Montāžai paredzētā skrūves diametrs ir 22 mm, kas nodrošina stabilu un drošu fiksāciju. Reducējošā kvadrātveida forma ļauj efektīvi pārveidot savienojuma izmērus, padarot šo aksesuāru nozīmīgu riteņu sistēmu uzstādīšanā un modernizācijā.