Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
E-Drive akumulatora kabelis ir būtisks aksesuārs elektromobilitātes sistēmām ar riteņiem, kas nodrošina uzticamu elektriskās enerģijas pārvadi starp akumulatoru un piedziņas sistēmu. Šis kabelis ir izstrādāts, lai garantētu maksimālu efektivitāti un drošību elektromobilitātes ierīcēs, kurām nepieciešama stabila un nepārtraukta strāvas padeve. Kabelis atbilst augstākajiem tehniskajiem standartiem un ir piemērots darbam dažādos klimatiskajos apstākļos. Tā konstrukcija nodrošina optimālu siltumnoturību un elektromagnētisko savietojamību, kas ir kritisks faktors elektromobilitātes sistēmu darbībai. E-Drive akumulatora kabelis ir neatņemama komponente jebkurai modernai elektromobilitātes platformai ar riteņiem.
Akumulatora vads
Garums
2 m ar ontaktdakšu katrā galā
Preču numuri
Preces numurs
EDOZ402
EAN
4031582503623
S4 materiāla numurs
199066659
Pamata atribūti
Korpusa tips
Aksesuārs
Kopējais svars
0,22 kg
Produkta nosaukums
E-Drive akumulatora kabelis
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
Standartizēta apkope
USB interfeiss programmatūras atjauninājumiem
Lietotājam draudzīga montāža
Rokas vadības ierīci var elastīgi piestiprināt vertikāli vai horizontāli
Samazināta prombūtne slimības dēļ
Ātra investīciju atdeve, pateicoties mazākam slimības radīto kavējumu skaitam