Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

E-Drive rokturu komplekts ir aksesuārs, kas paredzēts elektromobilitātes ierīču uzlabošanai un funkcionalitātes paplašināšanai. Šis komplekts nodrošina ergonomisku un drošu vadības risinājumu, ļaujot operatoram efektīvi kontrolēt elektromobilitātes sistēmu. Aksesuārs ir izstrādāts, ņemot vērā inženiertehniskās prasības un standartus, kas garantē uzticamu darbību dažādos ekspluatācijas apstākļos. E-Drive rokturu komplekts ir ideāls risinājums profesionālai un ikdienas lietošanai, nodrošinot maksimālu komfortu un kontroli. Produkts ir saderīgs ar dažādiem elektromobilitātes modeļiem un ir viegli uzstādāms. Komplekts ietver visus nepieciešamos komponentus un detaļas, kas nepieciešamas pilnvērtīgai funkcionēšanai un integrācijai sistēmā.
Preču numuri
Preces numurs
EDOZ300 2m
S4 materiāla numurs
199066656
Pamata atribūti
Korpusa tips
Aksesuārs
Kopējais svars
0,91 kg
Produkta nosaukums
E-Drive rokturu komplekts
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Rokturu komplekts
Regulātors
Drošība pārbaudīta saskaņā ar DIN ISO 13849
Avārijas apturēšanas poga
Roktura materiāls
Ar stikla šķiedru, pastiprināts poliamīds
LED funkcionalitāte
Rāda dzinējiekārtas statusu
Kabeļa garums (ieskaitot spraudni)
3,5 METER
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra uzglabāšanai (maksimālā)
45 °C
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra uzglabāšanai (minimālā)
-10 °C
Pieļaujamie apkārtējās vides apstākļi darbībai
5 līdz 50 °C , atmosfēras mitrums 90%, bez kondensācijas
Īkšķa nospiešanas pozīcijas uz regulātora
Regulējams ar 22,5° soļiem
Aizsardzības veids
IPX4 (izšļakstīt ūdeni no visām pusēm), uzstādot horizontāli
Regulātora kalpošanas laiks
2 miljoni ciklu
Komplekta komponenti
Divi ergonomiski veidoti rokturi, viens ar un viens bez funkcijas
Ātruma kontrole
Pastāvīgi mainīgs, uz priekšu un atpakaļ
Ass rotācijas leņķis (maksimālais)
45
Ass rotācijas leņķis (minimālais)
-45
special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Standartizēta apkope
USB interfeiss programmatūras atjauninājumiem
Lietotājam draudzīga montāža
Rokas vadības ierīci var elastīgi piestiprināt vertikāli vai horizontāli
Samazināta prombūtne slimības dēļ
Ātra investīciju atdeve, pateicoties mazākam slimības radīto kavējumu skaitam