Ritenis 100 mm
Supratech
Pasūtījuma numurs:
199030822
EAN:
4031582320527
Produkta numurs:
PJR 100x32-Ø12 HL44,4
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Supratech ritenis ir augstas kvalitātes ritenītis ar 100 mm diametru un 32 mm protektora platumu, kas izgatavots no polipropilēn...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Supratech ritenis ir augstas kvalitātes ritenītis ar 100 mm diametru un 32 mm protektora platumu, kas izgatavots no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni. Ritenīša ass cauruma diametrs ir 12 mm, bet centra garums sasniedz 44,4 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg, nodrošinot uzticamu veiktspēju dažādos rūpnieciskos pielietojumos.