Aksesuārs
Kontaktligzda
Pasūtījuma numurs:
199009043
EAN:
4031582090161
Produkta numurs:
Kunststoff Huelse R40-17/11
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
Socket ir augstas kvalitātes aksesuārs riteņiem, kas aprīkots ar sintētisko ligzdu, kvadrātveida konstrukciju optimālai savienoj...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Socket ir augstas kvalitātes aksesuārs riteņiem, kas aprīkots ar sintētisko ligzdu, kvadrātveida konstrukciju optimālai savienojuma stabilitātei. Šis precīzi izgatavotais komponents nodrošina kopējo augstumu 36 mm un sver tikai 0,01 kg, kas garantē vieglu uzstādīšanu un lietošanu. Aksesuārs ir aprīkots ar 17 mm diametra skrūvi drošai fiksācijai un spēj izturēt dinamisko slodzi līdz 40 kg pie 3 km/h ātruma, kā arī statisko slodzi līdz 80 kg.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Pamata atribūti
Piekļaušana
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem