Ritenis 300 mm
Puretech
Pasūtījuma numurs:
199038262
EAN:
4031582321357
Produkta numurs:
PVR 300x50-Ø20 HL58
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
Puretech ritenītis ar diametru 300 mm un protektora platumu 50 mm ir izgatavots no polipropilēna korpusa ar cietās gumijas, meln...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Puretech ritenītis ar diametru 300 mm un protektora platumu 50 mm ir izgatavots no polipropilēna korpusa ar cietās gumijas, melnas protektora materiāla. Ritenīša ass cauruma diametrs ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 58 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie ātruma 4 km/h, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg. Ritenītis aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina uzticamu darbību transportēšanas risinājumos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Pamata atribūti
Ritenis
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem