Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Puretech ritenis ir paredzēts lietošanai riteņu blokos un izgatavots no polipropilēna korpusa ar cietās gumijas, melnas protektora materiāla. Riteņa diametrs ir 125 mm, protektora platums 37 mm, ass cauruma diametrs 12 mm un centra garums 44 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina uzticamu darbību un ilgmūžību dažādos pielietojumos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
PVR 125x37-Ø12 HL44
EAN
4031582321265
S4 materiāla numurs
199030955
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,47 kg
Produkta nosaukums
Puretech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Cietā gumija, melna
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
44 mm
Protektora platums
37 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
37 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem