Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Puretech ritenītis ir izgatavots no polipropilēna ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni. Ritenīša diametrs ir 125 mm, protektora platums 37 mm, ass cauruma diametrs 12 mm un centra garums 48 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Šis ritenītis ir piemērots izmantošanai riteņu blokos, nodrošinot uzticamu veiktspēju dažādās rūpnieciskās lietojumprogrammās.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
PIR 125x37-Ø12 HL48
EAN
4031582320350
S4 materiāla numurs
199030824
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,47 kg
Produkta nosaukums
Puretech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Cietā gumija, bez marķējuma
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
48 mm
Protektora platums
37 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
37 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām