Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Puretech ritenis ar diametru 300 mm un protektora platumu 85 mm ir izgatavots no čuguna korpusa ar cietas gumijas, melnas protektoru un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Ass cauruma diametrs ir 30 mm, savukārt centra garums sasniedz 90 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 960 kg pie 4 km/h ātruma vai 800 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg, padarot šo riteni piemērotu smagām rūpnieciskām pielietojumiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
FVP 300x85-Ø30 HL90
EAN
4031582319538
S4 materiāla numurs
199801896
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
960 kg
Kravnesība pie 6 km/h
800 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
9,8 kg
Produkta nosaukums
Puretech
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
67 Krasts A
Korpusa materiāls
Čuguns
Protektora materiāls
Cietā gumija, melna
Ass atveres diametrs
30 mm
Rumbas garums
90 mm
Protektora platums
85 mm
Diametrs
300 mm
Korpusa platums
85 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Melns (līdzīgs RAL9005)
special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām