Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Puretech ritenis riteņu balstiem ir izgatavots no čuguna korpusa ar cietas gumijas, melnas protektora materiāla. Riteņa diametrs ir 250 mm, protektora platums 80 mm, ass atveres diametrs 25 mm un centra garums 90 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 810 kg pie 4 km/h ātruma un 675 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1350 kg. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kas nodrošina precīzu un ilgstošu darbību.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
FVP 250x80-Ø25 HL90
EAN
4031582319521
S4 materiāla numurs
199801212
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
810 kg
Kravnesība pie 6 km/h
675 kg
Statiskā kravnesība
1350 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
7,92 kg
Produkta nosaukums
Puretech
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
67 Krasts A
Korpusa materiāls
Čuguns
Protektora materiāls
Cietā gumija, melna
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
90 mm
Protektora platums
80 mm
Diametrs
250 mm
Korpusa platums
80 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Melns (līdzīgs RAL9005)
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām