Ritenis 200 mm
Puretech
Pasūtījuma numurs:
199801897
EAN:
4031582319514
Produkta numurs:
FVP 200x75-Ø20 HL90
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Klusā ripošana
Puretech ritenis riteņu blokam ir izgatavots ar čuguna korpusu un aprīkots ar cietas gumijas, melnas protektoru, kura platums ir...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Puretech ritenis riteņu blokam ir izgatavots ar čuguna korpusu un aprīkots ar cietas gumijas, melnas protektoru, kura platums ir 75 mm. Riteņa diametrs ir 200 mm, ass cauruma diametrs 20 mm, un centra garums sasniedz 90 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg pie 4 km/h ātruma vai 500 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kas nodrošina uzticamu darbību.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Pamata atribūti
Ritenis
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām