Ritenis 100 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199801297
EAN:
4031582070309
Produkta numurs:
ITP 100x50-Ø20 HL60
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ar diametru 100 mm un protektora platumu 50 mm ir izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu poliuretāna protekto...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ar diametru 100 mm un protektora platumu 50 mm ir izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu poliuretāna protektoru. Riteņa ass cauruma diametrs ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 540 kg pie 4 km/h ātruma un 430 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1080 kg. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kas nodrošina precīzu un ilgstošu darbību rūpnieciskos apstākļos.
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
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai