Ritenis 250 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199801341
EAN:
4031582319408
Produkta numurs:
FTP 250x60-Ø30 HL60
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ar diametru 250 mm un protektora platumu 60 mm ir izgatavots no čuguna korpusa ar lietu poliuretāna protektoru....
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Novatech ritenis ar diametru 250 mm un protektora platumu 60 mm ir izgatavots no čuguna korpusa ar lietu poliuretāna protektoru. Ass cauruma diametrs ir 30 mm, savukārt centra garums sasniedz 60 mm. Ritenī uzstādīti Cuscinetti a sfere di precisione gultņi precīzai darbībai. Dinamiskā slodzes kapacitāte sastāda 1680 kg pie 4 km/h ātruma vai 1400 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 2800 kg, nodrošinot augstu veiktspēju rūpnieciskās pielietošanas vajadzībām.
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
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai