Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ar diametru 150 mm un protektora platumu 60 mm ir izgatavots no čuguna korpusa ar lietu poliuretāna protektoru. Riteņa ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet centrmezgla garums sasniedz 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 960 kg pie 4 km/h ātruma un 800 kg pie 6 km/h ātruma, kamēr statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem, kas nodrošina uzticamu darbību rūpnieciskos apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
FTP 150x60-Ø20 HL60
EAN
4031582329490
S4 materiāla numurs
199801150
Core attributes
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
960 kg
Kravnesība pie 6 km/h
800 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
3,34 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Wheel
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Čuguns
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
60 mm
Diametrs
150 mm
Korpusa platums
60 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)
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
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai