Ritenis 125 mm
Maxtech
Pasūtījuma numurs:
199030960
EAN:
4031582323160
Produkta numurs:
UAR 125x38-Ø12
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Maxtech ritenis ar diametru 125 mm un protektora platumu 38 mm ir izgatavots no poliamīda ar injicētu poliuretāna protektoru, ap...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Maxtech ritenis ar diametru 125 mm un protektora platumu 38 mm ir izgatavots no poliamīda ar injicētu poliuretāna protektoru, aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni un ass cauruma diametru 12 mm. Riteņa centra garums ir 44,4 mm, dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg, padarot to piemērotu dažādām rūpnieciskām transportēšanas vajadzībām.