Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Maxtech ritenis ir augstas kvalitātes ritenītis ar diametru 50 mm, protektora platumu 20 mm un centra cauruma diametru 6 mm, kura korpuss izgatavots no poliamīda ar injicētu poliuretāna protektoru un aprīkots ar Coni di sfere gultņiem. Riteņa centra garums ir 22 mm, un tas nodrošina dinamisko slodzes kapacitāti līdz 50 kg pie ātruma 3 km/h, kā arī statisko slodzes kapacitāti līdz 100 kg, padarot to piemērotu dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
UAK 050x20-Ø6,1
EAN
4031582322835
S4 materiāla numurs
199008698
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-25 °C
Kopējais svars
0,07 kg
Produkta nosaukums
Maxtech
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Ass atveres diametrs
6 mm
Rumbas garums
22 mm
Protektora platums
20 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
20 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Coni di sfere
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām