Ritenis 300 mm
Elastech
Pasūtījuma numurs:
199834703
EAN:
4031582319781
Produkta numurs:
IEP 300x55-Ø20 HL66
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Klusā ripošana
Elastech ritenis ar diametru 300 mm un riepas platumu 55 mm ir izgatavots no alumīnija ar elastīgām riepām, melnām, vulkanizētām...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Elastech ritenis ar diametru 300 mm un riepas platumu 55 mm ir izgatavots no alumīnija ar elastīgām riepām, melnām, vulkanizētām. Ass atveres diametrs ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 66 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg pie 4 km/h ātruma un 480 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1200 kg. Ritenī ir iebūvēti Cuscinetti a sfere di precisione gultņi, kas nodrošina precīzu un ilgmūžīgu darbību riteņu konstrukcijās.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām