Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Duratech ritenis ir augstas kvalitātes ritenītis, kas izgatavots no poliamīda materiāla ar identisku ar riteņa korpusu protektoru. Riteņa diametrs ir 100 mm, protektora platums 36 mm, ass cauruma diametrs 12 mm un centra garums 44,4 mm. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni un nodrošina dinamisku slodzes kapacitāti 200 kg pie 4 km/h ātruma, kā arī statisko slodzes kapacitāti 400 kg, padarot to piemērotu dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
UOR 100x36-Ø12 HL44,4
EAN
4031582323535
S4 materiāla numurs
199030965
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
200 kg
Statiskā kravnesība
400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-25 °C
Kopējais svars
0,18 kg
Produkta nosaukums
Duratech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
44,4 mm
Protektora platums
36 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
36 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa
Dabiski balts
special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu