Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Duratech ritenis ir izgatavots no poliamīda, super smaga materiāla ar identisko protektora materiālu, kas nodrošina augstu izturību. Riteņa diametrs ir 200 mm, protektora platums 50 mm, ass atveres diametrs 35 mm un centra garums 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 3360 kg pie 4 km/h ātruma vai 2800 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 5600 kg. Ritenis aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
MOP 200x50-Ø35 HL60
EAN
4031582320053
S4 materiāla numurs
199801262
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
3360 kg
Kravnesība pie 6 km/h
2800 kg
Statiskā kravnesība
5600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
2,58 kg
Produkta nosaukums
Duratech
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6307
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, super smags
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
35 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Dabiski balts
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu