Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Duratech ritenis ir izgatavots no poliamīda, super smaga materiāla ar identisko protektora materiālu kā riteņa korpusam un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 150 mm, protektora platums 50 mm, ass atveres diametrs 30 mm un centra garums 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 2520 kg pie 4 km/h ātruma vai 2100 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 4200 kg, nodrošinot augstu veiktspēju rūpnieciskajām pielietojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
MOP 150x50-Ø30 HL60
EAN
4031582320022
S4 materiāla numurs
199801260
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
2520 kg
Kravnesība pie 6 km/h
2100 kg
Statiskā kravnesība
4200 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
1,45 kg
Produkta nosaukums
Duratech
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6306
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, super smags
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
30 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
150 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Dabiski balts
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu