Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Bushing ir aksesuārs, kas paredzēts kā reducējoša bukse kvadrātveida konstrukcijā ritenīšu sistēmām. Šis precīzs komponents nodrošina uzticamu savienojumu ar 22 mm diametra skrūvi, garantējot optimālu pielāgošanu dažādām ritenīšu konfigurācijām. Ar savu kompakto 0,02 kg svaru, bukse ir viegli uzstādāma un nerada papildu slodzi konstrukcijai, vienlaikus saglabājot augstu funkcionālo veiktspēju un ilgmūžību ekspluatācijā.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
Kunststoff Huelse R48-27 Ø22
EAN
4031582321753
S4 materiāla numurs
199010350
Core attributes
Korpusa tips
Aksesuārs
Kopējais svars
0,02 kg
Produkta nosaukums
Bukse
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Reducējošā bukse, kvadrātveida
Skrūves diametrs
22 mm
Skrūves garums
45 mm