Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Bushing ir aksesuārs, kas izstrādāts kā reducējoša bukse, kvadrātveida konstrukcijā, paredzēts riteņu mehānismu uzlabošanai un precīzai montāžai. Šis tehniskais risinājums nodrošina optimālu savienojumu starp dažāda izmēra komponentiem, izmantojot 18 mm diametra skrūvi drošai un stabīlai fiksācijai. Produkta svars ir 0,01 kg, kas padara to vieglu un ērtu lietošanā, vienlaikus saglabājot nepieciešamo izturību un funkcionālo efektivitāti inženiertehniskās aplikācijās.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18
EAN
4031582321739
S4 materiāla numurs
199027545
Pamata atribūti
Korpusa tips
Aksesuārs
Kopējais svars
0,01 kg
Produkta nosaukums
Bukse
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Piekļaušana
Uzstādīšanas veids
Reducējošā bukse, kvadrātveida
Skrūves diametrs
18 mm
Skrūves garums
62 mm
special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem