Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Basetech ritenis ir izgatavots no polipropilēna un aprīkots ar cuscinetto a rulli gultni, kura diametrs ir 108 mm ar 36 mm platu protektoru, kas izgatavots no identiska materiāla kā riteņa korpuss. Ass cauruma diametrs ir 12 mm, bet centrmezgla garums sasniedz 44,4 mm. Riteņa dinamiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 320 kg, kas nodrošina uzticamu veiktspēju dažādos rūpnieciskos pielietojumos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
POR 108x36-Ø12 HL44,4
EAN
4031582320794
S4 materiāla numurs
199030953
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
160 kg
Statiskā kravnesība
320 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,15 kg
Produkta nosaukums
Basetech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
44,4 mm
Protektora platums
36 mm
Diametrs
108 mm
Korpusa platums
36 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu