Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Piederums ir riteņa piederums, kas paredzēts precīzai montāžai un uzticamai fiksācijai dažādās lietojuma vidēs. Šis tehniskais risinājums ir aprīkots ar paplašinātāju, kura uzstādīšanas diametrs ir regulējams no 21,5 mm līdz 24 mm, nodrošinot universālu saderību ar dažāda izmēra caurulēm un stiprinājuma elementiem. Piederuma svars ir 0,12 kg, kas garantē optimālu līdzsvaru starp izturību un vieglu uzstādīšanu.
Artikulu numuri
Preces numurs
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert
EAN
4031582321388
S4 materiāla numurs
199032148
Pamata atribūti
Korpusa tips
Aksesuārs
Temperatūras diapazons (maksimālais)
0 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
0 °C
Kopējais svars
0,12 kg
Produkta nosaukums
Izpletējs
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Piekļaušana
Ieteikums
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais)
24 mm
Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)
21,5 mm
Roktura komplekts
Ieteikums
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.