跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Galea带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的地面适应性和降噪效果,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态载荷能力为100千克(测试速度3千米/小时),静态载荷能力达200千克,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为移动性和操作便利性提供可靠支持。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5075PJH100P30-12
EAN
4031582379204
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
66 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
139 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.46 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
12 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
59 mm
转向干涉
256 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
128 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 100 mm
Galea
5070PJH100P30-12

Galea万向脚轮是一款专为医疗护理、餐饮服务和浴室应用设计的多功能移动解决方案,采用螺栓孔安装方式,确保与各类设备的可靠连接。该产品的壳体采用聚酮材料制造,内部配备两个钢珠滚道旋转轴承,提供平稳灵活的360度转向能力,确保在复杂工作环境中的卓越操控性能。脚轮采用100毫米直径的设计,轮胎材料为热塑性橡胶,轮毂采用聚乙烯材料,这种组合既能提供良好的耐磨性和耐化学腐蚀性,又能适应护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等多种应用场景的需求。产品的总体高度为139毫米,紧凑的尺寸设计使其能够集成到各类医疗和服务设备中而不占用过多空间。在性能指标方面,Galea万向脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克(在3千米每小时的速度下),这样的承载能力确保了在日常使用中的安全性和可靠性,满足医疗护理、餐饮服务和浴室环境中的各种严苛工作条件。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5071PJH100P30-12

Galea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮本体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供良好的减震性能和地面保护,内置滑动轴承保证车轮转动的顺畅性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮具备优异的承载能力,动载荷为100公斤(测试速度3公里/小时),静载荷可达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5077PJH100P30-12

Galea带全锁的旋转脚轮是一款专为医疗护理、餐饮服务和浴室应用设计的高性能移动解决方案。该产品采用螺栓孔类型的安装接口,确保与各类设备的可靠连接。脚轮的转向机构采用聚酯胺材料制造的壳体,内部配备两个钢珠滚道的旋转轴承,提供平稳灵活的转向性能。轮体直径为100毫米,采用热塑性橡胶作为踏面材料,轮芯则由聚乙烯材料制成,确保耐用性和防滑性能。滑动轴承的应用进一步增强了轮体的运转效率。产品的总体高度为139毫米,设计紧凑,便于在狭小空间内使用。在静态条件下,该脚轮的承载能力达到200千克,动态承载能力为100千克,在3千米每小时的速度下运行。这些规格使Galea脚轮特别适合护理床、餐饮手推车和送餐系统以及浴室椅等应用场景,能够在医疗和服务行业中提供可靠的移动支持。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg