Galea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮本体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供良好的减震性能和地面保护,内置滑动轴承保证车轮转动的顺畅性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮具备优异的承载能力,动载荷为100公斤(测试速度3公里/小时),静载荷可达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能