CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Galea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种移动设备提供灵活的方向控制。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,内置滑动轴承保证车轮转动的顺畅性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮具备出色的承载能力,动态载荷可达100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷高达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能