CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Kappa load是一款带全锁的旋转脚轮,脚轮头端产品,采用矩形板作为安装配件。该产品的壳体由铸铁或锻铁制成,具有重型结构特性,内部配备深槽滚珠推力滚柱轴承,确保平稳的旋转性能。脚轮采用直径300毫米的车轮,轮胎材料为聚氨酯铸造材料,具有耐磨性和耐用性,轮轴采用精密滚珠轴承支撑,保证了长期的可靠运行。产品的总体高度为355毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到2400千克,动载荷容量在不同速度条件下有所不同,在6千米每小时的速度下可承载1200千克,在4千米每小时的速度下可承载1440千克。Kappa load脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、自主移动机器人系统、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型自动导引车系统等多个领域,是工业物流和搬运设备的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担