CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期耐用性。车轮主体为铸铁材质,胎面采用铸造聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震性能,轮子配置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。车轮直径为300毫米,脚轮总高度为355毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载1440公斤,在6公里/小时速度下可承载1200公斤,静载荷能力高达2400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担