CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Kappa load是一款带方向锁的旋转脚轮,采用矩形板作为安装配件。其壳体由铸铁或锻铁等重型材料制成,内部配备深槽滚珠推力滚柱轴承,确保旋转性能的稳定性和耐久性。脚轮直径为300毫米,采用聚氨酯铸造材料作为踏面,轮毂由铸铁制成,搭配精密滚珠轴承,能够承受高强度的工作环境。产品总体高度为355毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到2400千克,动载荷容量在6千米每小时速度下为1200千克,在4千米每小时速度下为1440千克,充分满足重型应用需求。Kappa load广泛应用于航空航天工业、机场设备、自主移动机器人系统、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型自动导引车系统等多个领域,是工业物流和搬运系统中的可靠选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担