CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,黑色,导电设计,有效防止静电积累,轴承系统使用圆锥球轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态载荷能力为55公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达110公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,提供可靠的移动解决方案。