跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮轮体采用钢板材质制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护性能,轮子直径为75毫米,配备圆锥球轴承。脚轮总高度为103毫米,动态承载能力为55公斤(速度3公里/小时),静态承载能力为110公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2477DIK075R47-24-27
EAN
4031582325911
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
55 kg
静态载重
110 kg
总高
103 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.55 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
固定件类型
合成膨胀机,方形
膨胀固定件(最大)
27 mm
膨胀固定件(最小)
24 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
160 mm
偏移量
24 mm
旋转半径
80 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
圆锥球轴承
把手配件
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

配件

附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.17千克,具有紧凑轻便的特点。该扩张器配备有可调节的接头,其直径范围为32毫米至35毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔径,提供灵活的兼容性和可靠的连接性能。该产品采用精密设计,确保在各种工业应用环境中能够稳定工作,为脚轮系统提供有效的扩展和加固功能。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

扩张器是一种脚轮附件,专为扩展脚轮安装范围而设计。该附件的重量为0.18千克,具有紧凑轻便的特点,便于携带和安装。扩张器配备的配件接头直径范围为36毫米至40毫米,能够适配多种规格的脚轮轴承座,提供灵活的安装解决方案。通过使用本扩张器,用户可以将脚轮系统应用于更广泛的设备和家具上,显著提高了脚轮产品的通用性和适用性。该附件采用精密设计,确保与标准脚轮接头的可靠连接,为工业和商业应用提供稳定的支持。

轮子 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretech脚轮是一款专业级轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保可靠的性能表现。该轮子直径为75毫米,轮胎宽度为25毫米,轮毂长度为28毫米,轴孔直径为6毫米。轮胎采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性,能够有效保护地面。该产品的静载荷容量为110千克,动载荷容量为55千克(工作速度3千米/小时)。Puretech脚轮广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的理想选择。

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.14千克,具有紧凑轻便的特点。该附件配备有可调节的接头装置,其直径范围为24毫米至27毫米,能够适配多种规格的脚轮轴杆,确保安装的灵活性和兼容性。扩张器通过其精确的尺寸设计,为脚轮系统提供可靠的连接和支撑功能,广泛应用于各类移动设备和工业设备中,满足不同工程应用的需求。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

扩张器是一种脚轮附件,专门设计用于扩展脚轮的安装范围。该产品的重量为0.14千克,具有紧凑轻便的特点,便于携带和安装。扩张器配备的接头直径范围为27毫米至30毫米,能够适配多种规格的脚轮轴杆,提供灵活的兼容性解决方案。这款附件采用精密的尺寸设计,确保与不同型号脚轮的可靠连接,广泛应用于家具、设备和工业应用中,为用户提供便捷高效的脚轮安装体验。

跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 75 mm
万向脚轮 75 mm
Agila
2470DIK075R47-24-27

Agila万向脚轮采用合成胀缩机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体由钢板制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备圆锥球轴承。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米。动态载荷能力为55公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力为110公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动解决方案。

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg