CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁移动并在定位后保持稳定的场景。该产品的连接件采用矩形板结构,便于通过螺栓或螺钉固定在设备底部或家具框架上,安装方式简便可靠。壳体部分由钢板制成,材质为中号钢板,经冲压成型后形成承载结构,并通过两个钢珠滚道实现壳体相对于连接件的灵活旋转,使脚轮在任意方向上均可顺畅转向。车轮直径为125毫米,轮体材质为钢板,胎面采用实心橡胶,颜色为黑色,并具备导电性能,可有效导除静电,适合对静电敏感的使用环境。车轮通过圆锥滚子轴承安装,以降低转动阻力,提高承载状态下的滚动平顺性与使用寿命。该脚轮的整体高度为160毫米,该尺寸为连接件安装面至车轮最低点的垂直距离,便于工程人员在设计和布局时进行精确计算。产品静态承载能力为200千克,即在静止状态下可安全承受200千克的负荷;动态承载能力为100千克,测试速度为3千米每小时,表明在低速移动条件下可稳定承受100千克的载荷。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合。