跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila固定脚轮是一款专为多种应用场景设计的工业级移动解决方案,采用矩形板作为安装接口。脚轮的外壳采用中号钢板材料制造,确保结构的耐久性和稳定性。轮子直径为125毫米,配备圆锥球轴承,轮胎采用实心橡胶材料,黑色导电设计,能够满足各种工作环境的需求。整体高度为160毫米,为用户提供合理的安装空间和操作高度。该脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克,在3千米每小时的速度下可保持稳定运行。Agila固定脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮、零售和清洁等行业提供可靠的移动支持和灵活的操作性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2478DYK125P50
EAN
4031582340549
S4物料编号
990006676
核心属性
外壳类型
固定脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
160 mm
最高温度范围
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色,导电
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
圆锥球轴承
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
配件

轮子 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech脚轮是一款高性能的轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保运行平稳可靠。轮子直径为125毫米,踏面宽度为32毫米,轮毂长度为36毫米,轴孔直径为8毫米。踏面采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性,能够有效保护地面。该脚轮的静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克(速度3千米/小时),适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种应用场景。

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Agila
2471DYK125P50

Agila是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于需要灵活转向并可锁定方向的移动设备。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或其他紧固方式与设备底部可靠连接,安装面平整、受力均匀,能够有效保证脚轮在使用过程中的稳定性与安全性。壳体部分由钢板制成,材料为中号钢板,结构坚固,能够承受日常频繁移动与冲击;壳体内部装有两个钢珠滚道,即两个钢珠滚道的旋转支承结构,使脚轮在360度范围内转动灵活、顺畅,减少转向阻力,同时保证转向过程平稳可靠。车轮直径为125毫米,轮体采用钢板制造,轮面采用实心橡胶,颜色为黑色,并具备导电性能,可将静电及时导出,适用于对静电防护有要求的场所;车轮轴承采用圆锥滚子轴承,能够承受较大的径向载荷,降低运行时的摩擦损耗,延长使用寿命。产品总高度为160毫米,该尺寸为选型和安装空间规划的重要参考依据,安装前应确认设备底部的净空高度满足要求。在载荷性能方面,该脚轮静态承载能力为200千克,即在静止状态下可承受200千克的负载;在动态条件下,当运行速度为3千米每小时时,额定动态承载能力为100千克,使用时应避免超载运行,以确保设备安全与脚轮使用寿命。Agila脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场景。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila
2477DYK125P50

Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁移动并在定位后保持稳定的场景。该产品的连接件采用矩形板结构,便于通过螺栓或螺钉固定在设备底部或家具框架上,安装方式简便可靠。壳体部分由钢板制成,材质为中号钢板,经冲压成型后形成承载结构,并通过两个钢珠滚道实现壳体相对于连接件的灵活旋转,使脚轮在任意方向上均可顺畅转向。车轮直径为125毫米,轮体材质为钢板,胎面采用实心橡胶,颜色为黑色,并具备导电性能,可有效导除静电,适合对静电敏感的使用环境。车轮通过圆锥滚子轴承安装,以降低转动阻力,提高承载状态下的滚动平顺性与使用寿命。该脚轮的整体高度为160毫米,该尺寸为连接件安装面至车轮最低点的垂直距离,便于工程人员在设计和布局时进行精确计算。产品静态承载能力为200千克,即在静止状态下可安全承受200千克的负荷;动态承载能力为100千克,测试速度为3千米每小时,表明在低速移动条件下可稳定承受100千克的载荷。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Agila
2470DYK125P50

Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮轮体采用钢板材质制成,胎面使用黑色导电实心橡胶,具有优异的导电性能和耐磨特性,轮子配置圆锥球轴承以保证顺畅运转。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各类设备提供可靠的移动支撑。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg