跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮本体由坚固的钢板构成,表面覆盖实心橡胶胎面,黑色导电材料有效防止静电积聚,特别适合对静电敏感的环境。车轮采用圆锥球轴承,保证长期稳定运行。该脚轮车轮直径为125毫米,总高度为160毫米,动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,满足不同行业的专业移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2471DYK125P50
EAN
4031582343861
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
160 mm
最高温度范围
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.27 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
61.5 mm
上板孔长度(最小)
56 mm
上板孔宽度(最大)
51.5 mm
上板孔宽度(最小)
46.5 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
262 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
131 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色,导电
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
圆锥球轴承
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
轮子 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech脚轮是一款高性能的轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保运行平稳可靠。轮子直径为125毫米,踏面宽度为32毫米,轮毂长度为36毫米,轴孔直径为8毫米。踏面采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性,能够有效保护地面。该脚轮的静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克(速度3千米/小时),适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种应用场景。

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Agila
2478DYK125P50

Agila固定脚轮是一款专为多种应用场景设计的工业级移动解决方案,采用矩形板作为安装接口。脚轮的外壳采用中号钢板材料制造,确保了结构的耐久性和稳定性。轮子直径为125毫米,配备圆锥球轴承,轮胎采用实心橡胶材料,具有黑色外观和导电特性,能够满足各种工作环境的需求。产品的总体高度为160毫米,为用户提供了合理的安装空间和操作便利性。在负载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克,在3千米每小时的速度下运行。Agila固定脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,是现代物流和医疗设施中不可或缺的重要组件。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila
2477DYK125P50

Agila带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体由坚固的钢板构成,胎面材料为实心橡胶,黑色,具有导电特性,有效防止静电积累,轮子配备圆锥球轴承以保证顺畅运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,结构紧凑适合多种设备安装。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供专业级的移动支撑解决方案。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Agila
2470DYK125P50

Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮轮体采用钢板材质制成,胎面使用黑色导电实心橡胶,具有优异的导电性能和耐磨特性,轮子配置圆锥球轴承以保证顺畅运转。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各类设备提供可靠的移动支撑。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg