CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha stainless是一款带全锁的旋转脚轮,适用于对耐腐蚀和卫生性能有较高要求的工况。该产品采用矩形板安装件,便于与设备或车架平稳连接并确保安装牢固。壳体采用重型不锈钢材质,结构坚固,内置两个钢珠滚道,使旋转部分运行顺畅、转向灵活。车轮直径为100毫米,轮面采用弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,可减少地面磨损并降低运行噪音;轮体材料为聚氨酯胶,兼顾承载能力与耐磨性能。车轮采用精密滚珠轴承,并配有密封结构,有效防止灰尘、液体侵入,保证长期稳定运转。产品总高度为128毫米,便于在多种设备底部空间内安装使用。静态承载能力为320千克,动态承载能力为160千克,动态测试速度为4千米每小时。该脚轮适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造以及运输设备等多种应用场景。
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
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成