跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的专业工业脚轮产品。该脚轮的转向架采用不锈钢重型材料制造,内部配备两个钢圈滚道,确保转向灵活可靠。轮体采用100毫米直径的设计,轮胎材料为弹性无痕硬化橡胶,能够有效保护地面并提供优异的耐磨性能。轮芯采用精密滚珠轴承并配备密封结构,确保长期稳定运行。产品的总体高度为128毫米,便于集成到各类设备中。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到320千克,动载荷容量为160千克(在4千米每小时的速度下)。Alpha stainless固定脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是工业应用中的可靠选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8478UFX100P62
EAN
4031582339390
S4物料编号
990035116
核心属性
外壳类型
固定脚轮
总宽度
85 mm
4 公里/小时的载重
160 kg
静态载重
320 kg
总高
128 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.6 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
100 mm
上板宽
85 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
轮子
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
34 mm
直径
100 mm
轮体宽度
34 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承,密封的
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
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
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Alpha stainless
8470UFX100P62

Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体由聚氨酯材料制成,胎面采用弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轮子配置精密滚珠轴承,密封设计确保长期稳定运行。脚轮直径为100毫米,总高度为128毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为160公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力达320公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha stainless
8477UFX100P62

Alpha stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,具有两个钢珠滚道的旋转轴承结构,确保卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎,无痕,硫化处理的胎面材料,提供优异的地面保护和静音运行效果,轮子内置精密滚珠轴承,密封的设计有效防止污染物侵入。产品轮径为100毫米,总高度为128毫米,动载荷能力达160公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力高达320公斤。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg