跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体由聚氨酯材料制成,胎面采用弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轮子配置精密滚珠轴承,密封设计确保长期稳定运行。脚轮直径为100毫米,总高度为128毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为160公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力达320公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8470UFX100P62
EAN
4031582312614
S4物料编号
990035120
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
160 kg
静态载重
320 kg
总高
128 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.8 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
85 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
182 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
91 mm
轮子
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
34 mm
直径
100 mm
轮体宽度
34 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承,密封的
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
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
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Alpha stainless
8478UFX100P62

Alpha stainless固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的专业级脚轮产品,其坚固的不锈钢重型外壳设计确保了卓越的耐久性和可靠性。该脚轮配备直径为100毫米的高性能车轮,轮胎采用无缝硬化的弹性材料制成,能够提供优异的耐磨性和抗损伤能力,而车轮内部搭载精密滚珠轴承并采用密封设计,确保平稳的旋转性能和长期的使用寿命。轮体采用聚氨酯材料制造,具有出色的耐化学腐蚀性和机械强度。产品的总体高度为128毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种受限空间的应用需求。在静载荷条件下,该脚轮的最大承载能力达到320千克,而在动载荷条件下(以4千米每小时的速度运行),其承载能力为160千克,充分满足重型应用场景的需求。Alpha stainless固定脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的理想选择。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha stainless
8477UFX100P62

Alpha stainless是一款带全锁的旋转脚轮,适用于对耐腐蚀和卫生性能有较高要求的工况。该产品采用矩形板安装件,便于与设备或车架平稳连接并确保安装牢固。壳体采用重型不锈钢材质,结构坚固,内置两个钢珠滚道,使旋转部分运行顺畅、转向灵活。车轮直径为100毫米,轮面采用弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,可减少地面磨损并降低运行噪音;轮体材料为聚氨酯胶,兼顾承载能力与耐磨性能。车轮采用精密滚珠轴承,并配有密封结构,有效防止灰尘、液体侵入,保证长期稳定运转。产品总高度为128毫米,便于在多种设备底部空间内安装使用。静态承载能力为320千克,动态承载能力为160千克,动态测试速度为4千米每小时。该脚轮适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造以及运输设备等多种应用场景。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg