CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Galea是一款带全锁的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景。该产品的固定件采用螺栓孔安装方式,便于与设备底座可靠连接。其壳体采用聚酰胺材质,并配备两个钢珠滚道的旋转轴承,可实现灵活、平稳的360度回转。车轮直径为100毫米,轮面采用热塑性橡胶材料,具有导电性能,可有效导出静电,适用于对静电防护有要求的环境;轮体采用聚丙烯材质,兼顾轻量化与结构强度。轮子内部配置精密滚珠轴承,以降低滚动阻力,保证运行顺畅。产品的总高度为139毫米,安装时需预留相应空间以确保车轮与设备的正常配合。在负载性能方面,该脚轮静态承载能力为200千克,在行驶速度为3千米每小时的条件下,动态承载能力为100千克。以上参数表明,该产品能够满足护理、餐饮及沐浴等场景下的常规使用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)