CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Galea是一款带方向锁的旋转脚轮,专为需要灵活转向与可靠定位相结合的移动设备和家具而设计,能够在频繁移动与固定停放两种工况之间便捷切换。该产品采用螺栓孔安装方式,脚轮顶部设有螺栓孔,可通过螺栓将其牢固固定于设备或家具底座上,安装过程简便,连接稳定可靠,有助于保证整机运行时的结构安全性。壳体采用聚酰胺材料制造,该材料具有较高的机械强度、良好的韧性和稳定的耐磨性能,能够承受日常使用中的反复受力与振动;壳体内部设有两个钢珠滚道,构成旋转支承结构,使脚轮能够围绕垂直轴线平稳、顺畅地回转,回转过程中摩擦阻力较小,操作轻便省力。方向锁止功能集成于壳体结构之中,启用后可锁定车轮的行进方向,使设备在直线移动或停放时保持稳定,避免因脚轮随意转动而产生偏移,从而提高使用过程中的安全性与操作精确度。车轮采用精密滚珠轴承,轴承精度高、运行平稳,可有效降低滚动阻力,减少运行时的噪声与振动,并提升车轮的使用寿命与运行可靠性。车轮由轮面与轮体两部分组成:轮面采用热塑性橡胶材料,具有良好的弹性、缓冲性能与耐磨特性,能够吸收地面冲击并保护地面;轮体采用聚丙烯材料,质量轻、结构强度适中,且具有良好的耐化学性。轮面与轮体均具备导电性能,可将车轮与设备之间积聚的静电有效导出,适用于对静电较为敏感的使用环境。车轮公称直径为100 mm,脚轮整体高度为139 mm,结构紧凑,适合在空间受限的设备底部安装,同时保证了合适的离地高度与运行稳定性。在载荷性能方面,该产品静态承载能力为200 kg,即在静止状态下可承受200 kg的负载;在3 km/h的运行速度下,动态承载能力为100 kg,适用于中等负荷的移动工况,使用时应避免超过额定载荷。Galea脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等设备中,可满足医疗护理、餐饮服务及康复辅助等领域的移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)