跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度转向性能。车轮本体采用导电聚丙烯材料制造,表面覆盖导电热塑性橡胶胎面,有效防止静电积累,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够承受较大重量。产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,满足这些应用场景对导电性能和承载能力的专业要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5070YGP100P30-12
EAN
4031582353891
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
139 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
12 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
180 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
90 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
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
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5077YGP100P30-12

Galea带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。轮子本体采用导电聚丙烯材料制造,表面覆盖导电热塑性橡胶胎面,具备优异的防静电特性,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。脚轮直径为100毫米,总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100千克(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200千克,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,提供可靠的移动解决方案。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5071YGP100P30-12

Galea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。轮子本体采用导电聚丙烯材料制造,表面覆盖导电热塑性橡胶胎面,具备优异的防静电特性,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。轮径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮专为护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备设计,在需要防静电保护的环境中表现卓越。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg