CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Galea是一款带全锁的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景。其安装件采用螺栓孔安装方式,便于与设备底座可靠连接并保证装配的稳定性。壳体采用聚酰胺材料制成,内部配置两个钢珠滚道,使脚轮能够灵活、平稳地进行360度旋转。车轮直径为100 mm,胎面材料为热塑性橡胶并具备导电性能,可有效降低静电积累;车轮本体采用聚丙烯材料并同样具有导电性,车轮配备精密滚珠轴承,以保证转动顺畅、阻力小且运行噪声低。产品总高度为139 mm,便于在有限的安装空间内布置。静态承载能力为200 kg,动态承载能力为100 kg,动态工况测试速度为3 km/h,可满足常规使用场景下的负载需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)