跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea是一款带方向锁的旋转脚轮,专为护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景设计,可满足不同设备对移动与定位的使用需求。该产品采用螺栓孔固定方式,通过螺栓孔将脚轮可靠连接至设备底部,便于现场快速装配、检修与更换,并能保证安装后的连接牢固性。壳体采用聚酰胺材料制造,内部集成两个钢珠滚道作为旋转支承结构,两个钢珠滚道协同工作,使脚轮在转向过程中保持平稳、灵活的回转运动,有效降低转动阻力与磨损,同时为方向锁的稳定锁定提供可靠的结构基础。车轮直径为100毫米,车轮采用精密滚珠轴承作为轮轴支承,能够降低滚动摩擦并提高运行的平顺性与定位精度。轮面材料为热塑性橡胶,具备导电性能,可有效导出静电荷,适用于对静电控制有要求的使用环境。轮体材料为聚丙烯,在保证结构强度的同时实现轻量化设计,便于整体搬运、安装与日常维护。产品总高度为139毫米,外形紧凑,适合在床体、推车或座椅底部等空间受限的位置安装使用,且不会对设备整体高度与布局设计造成明显影响。在载荷规格方面,该脚轮静态承载能力为200千克,在运行速度为3千米每小时的条件下,动态承载能力为100千克。使用时应确保实际负载不超过上述额定值,并根据设备总重量与使用频率合理配置脚轮数量,以保证运行安全与结构长期稳定。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5071YGP100P30-10
EAN
4031582354201
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
139 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Galea
5070YGP100P30-10

Galea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度转向性能。车轮轮体采用导电聚丙烯材质,胎面为导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轮径为100毫米,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,其导电特性使其在防静电要求较高的环境中表现优异。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5077YGP100P30-10

Galea是一款带全锁的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景。其安装件采用螺栓孔安装方式,便于与设备底座可靠连接并保证装配的稳定性。壳体采用聚酰胺材料制成,内部配置两个钢珠滚道,使脚轮能够灵活、平稳地进行360度旋转。车轮直径为100 mm,胎面材料为热塑性橡胶并具备导电性能,可有效降低静电积累;车轮本体采用聚丙烯材料并同样具有导电性,车轮配备精密滚珠轴承,以保证转动顺畅、阻力小且运行噪声低。产品总高度为139 mm,便于在有限的安装空间内布置。静态承载能力为200 kg,动态承载能力为100 kg,动态工况测试速度为3 km/h,可满足常规使用场景下的负载需求。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg