跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度转向性能。车轮轮体采用导电聚丙烯材质,胎面为导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轮径为100毫米,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,其导电特性使其在防静电要求较高的环境中表现优异。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5070YGP100P30-10
EAN
4031582353884
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
139 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
180 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
90 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
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
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5077YGP100P30-10

Galea带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮本体由导电聚丙烯材料制成,胎面采用导电热塑性橡胶,具备优异的防静电性能和地面适应性,内置精密滚珠轴承保证车轮转动的顺畅性和低噪音运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5071YGP100P30-10

Galea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。轮子本体采用导电聚丙烯材料制造,胎面使用导电热塑性橡胶,具备优异的防静电性能,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,为专业环境提供可靠的移动解决方案。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg