Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向且对定位稳定性有要求的移动场景。该产品的连接件为合成膨胀机,圆形结构,便于在各类安装条件下使用,请在订购时注明所需的试管内径。壳体采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承,使脚轮在360度范围内转动灵活、顺畅,并保证承载时的结构强度。车轮直径为100毫米,轮面材料为实心橡胶,不留痕迹,邵氏硬度为Shore A 63,兼顾静音、耐磨与地面保护性能,轮体材料为钢板,轴承类型为圆锥球轴承。产品总高度为138毫米,安装时请据此预留足够的空间。额定静载荷为160千克,在速度为3千米每小时的条件下,动载荷为80千克。该脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场所。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
把手配件