跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,订购时请注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体由钢板制成,胎面采用实心橡胶材质,不留痕设计,硬度为Shore A 63,配备圆锥球轴承以保证平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。该产品动载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达160公斤。适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类轻中型移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2470DIK100R07-Ø27-30
EAN
4031582328240
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
138 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.98 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
固定件类型
合成膨胀机,圆形
膨胀固定件(最大)
30 mm
膨胀固定件(最小)
27 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
176 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
88 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
圆锥球轴承
把手配件
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
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
配件

轮子 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Puretech脚轮是一款专业级轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保可靠的性能表现。该轮子直径为100毫米,轮毂长度为36毫米,轴孔直径为8毫米,适配标准脚轮安装需求。踏面宽度为32毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度等级为Shore A 63,具有不留痕的特性,能够有效保护地面。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为160千克,动载荷条件下在3千米每小时的速度下可承载80千克。Puretech脚轮广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的理想选择。

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
附件
扩张器
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.14千克,具有紧凑轻便的特点。该扩张器采用通用接头设计,接头直径范围为31毫米至35毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔径,确保与不同型号脚轮的兼容性。产品结构简洁可靠,适用于需要扩展脚轮安装范围或调整脚轮配置的工业应用场景,为用户提供灵活的脚轮定制解决方案。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.13千克,具有紧凑轻便的特点。该扩张器配备的接头直径范围为24毫米至27毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔,提供灵活的兼容性选择。通过精确的尺寸设计,该附件可确保与脚轮的稳定连接,满足工业应用中对可靠性和耐用性的要求。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.14千克,具有紧凑轻便的特点。该附件采用高效的扩张设计,配件接头直径范围为27毫米至30毫米,能够适配多种规格的脚轮安装需求。扩张器通过其精确的尺寸公差设计,确保与标准脚轮接头的可靠连接,提供稳定的机械性能。该产品适用于需要灵活调整脚轮配置的工业应用场景,具有良好的通用性和实用性。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.12千克,具有紧凑轻便的特点。该附件采用高效的扩张设计,配件接头直径范围为21.5毫米至24毫米,能够适配多种规格的脚轮安装需求。通过精确的尺寸控制,确保与不同型号脚轮的兼容性和稳定连接,为工业应用中的脚轮系统提供可靠的扩展功能。

跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila
2477DIK100R07-Ø27-30

Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向且对定位稳定性有要求的移动场景。该产品的连接件为合成膨胀机,圆形结构,便于在各类安装条件下使用,请在订购时注明所需的试管内径。壳体采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承,使脚轮在360度范围内转动灵活、顺畅,并保证承载时的结构强度。车轮直径为100毫米,轮面材料为实心橡胶,不留痕迹,邵氏硬度为Shore A 63,兼顾静音、耐磨与地面保护性能,轮体材料为钢板,轴承类型为圆锥球轴承。产品总高度为138毫米,安装时请据此预留足够的空间。额定静载荷为160千克,在速度为3千米每小时的条件下,动载荷为80千克。该脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场所。

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg