跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等设备。该产品的配件采用实心阀杆圆形结构,用于与设备安装连接,并确保可靠固定。脚轮壳体采用聚酰胺材料制成,内部装有两个钢珠滚道的旋转轴承,使车轮能够灵活转向,并保证转动过程平顺稳定。车轮直径为125毫米,胎面采用热塑性橡胶制造,以提供良好的减震性能与地面附着力,轮体材料为聚丙烯,兼具轻量化与结构强度。产品总高度为162毫米,安装时应预留足够的空间,以确保脚轮能够顺畅旋转并正常工作。在载荷性能方面,该脚轮静态承载能力为200千克,在以3千米/小时速度运行时的动态承载能力为100千克,使用时应避免超过额定载荷,以保障设备运行安全与使用寿命。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5071PJH125R05-22x40
EAN
4031582368505
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
162 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
22 mm
螺栓长度
40 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
30 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 125 mm
Galea
5070PJH125R05-22x40

Galea万向脚轮是一款专为医疗护理、餐饮服务和浴室应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等场景。该产品采用实心阑杆圆形接头设计,确保了卓越的连接稳定性和耐久性。脚轮的转向机构采用聚酯胺材料制造的壳体,内部配备两个钢珠滚道组成的旋转轴承,提供平顺灵活的360度旋转性能和长期可靠的使用寿命。脚轮本体采用聚乙烯材料制成,直径为125毫米,轮胎采用热塑性橡胶材料,具有优异的耐磨性和抗化学腐蚀能力,配合滑动轴承确保了低噪音和高效的滚动性能。产品的总体高度为162毫米,紧凑的设计使其能够适应各种受限空间的应用需求。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克,在3千米每小时的速度下运行时能够保持稳定的性能表现,充分满足医疗和商业应用中的严苛要求。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea
5077PJH125R05-22x40

Galea是一款带全锁的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等场景。其固定件采用实心阳杆圆形设计,便于与设备底座可靠连接,安装方式简便、受力均匀。外壳由聚酯胶制成,内部配置两个钢珠滚道,可实现平稳、灵活的360度旋转,转向阻力小,操作轻便。车轮直径为125毫米,采用滑动轴承结构,保证长期使用中的转动顺畅性与稳定性。轮面材料为热塑性橡胶,具有良好的减震性能、耐磨性以及对地面的附着力,能够有效降低移动时的噪音与振动,并减少对地面的损伤。车轮本体采用聚丙烯材质,质量轻且结构坚固。产品总高度为162毫米,便于在有限空间内安装和使用。静态承载能力为200千克,在3千米每小时的速度下动态承载能力为100千克,可满足大多数医疗护理与服务设备的负载要求。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
带轮刹的旋转脚轮 125 mm
带轮刹的旋转脚轮 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

Galea带轮刹的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装效果。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和减震效果,内置滑动轴承确保车轮转动的流畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态载荷能力为100千克(运行速度3千米每小时),静态载荷能力达200千克,能够承受较重的工作负荷。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为移动性和操控性提供可靠的技术支持。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg